Opublikuj swoje produkty
OB361 Bollard LED
OB361 Bollard LED
    Signify

    OB361 Bollard LED

    Hadco’s OB361 is an elegant bollard designed for commercial applications. This LED line voltage luminaire is manufactured from high-strength, low-copper, proprietary cast aluminum alloy. Choice of high-performance optics for a variety of light distributions.
    Opis
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers long life with LEDs
      • Design flexibility
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Polyester powdercoat finish
      • Warm or cool color temperatures available
      • Variety of optics available
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOB361_Bollard_LED
    • Rodzina produktuHadco
    • Grupa produktuOutdoor luminaires - Bollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-12
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone