Opublikuj swoje produkty
DB30 Bollard
Signify

DB30 Bollard

The DB Series is a line voltage Bollard available in incandescent, CFL, HID and LED sources. This versatile luminaire features a dome roof with die-cast aluminum louvers, and in a variety of heights. Optics include a symmetric, die-cast aluminum louvers with underside painted with highly reflective white powdercoat and a tempered glass globe. The LED sources features a 9.5W Philips LED EnduraLED lamp, LED 4Kv medium base porcelain socket A19. The 2700K warm white delivers 800 lumens and the lamp life is rated at 25,000 hours.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDB30_Bollard
  • Rodzina produktuHadco
  • Grupa produktuOutdoor luminaires - Bollards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła