Opublikuj swoje produkty
Legacy Straight Round Aluminum Pole
Legacy Straight Round Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Round Aluminum Pole

    The Gardco legacy straight round aluminum poles consist of a one piece extruded aluminum lighting standard mounted to a cast aluminum base, a hinged aluminum base, or a structural quality carbon steel base tenon. The poles are finished with either Architectural Class 1 anodizing or electrostatically applied TGIC polyester powder coat.
    Opis
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", or 5" diameter poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 30'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
      • Post-top or side arm mount options
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLegacy_Straight_Round_Aluminum_Pole
    • Rodzina produktuGardco
    • Grupa produktuOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-12
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła