Opublikuj swoje produkty
MetroScape LED Pendant (MSR)
Signify

MetroScape LED Pendant (MSR)

The MetroScape LED Pendant luminaire combines style and performance to create flexible, durable and attractive energy-saving solutions that blend in well with traditional-styled urban architecture. Thanks to the open design it is capable of more powerful lumen packages suited to the higher visibility requirements of roads and intersections – up to 96 LEDs can deliver over 20,000 lumens, equivalent to 400W HID. The pendant model comes with a choice of flat or sag lens, and an optional white opaque globe to accentuate the classic design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMetroScape_LED_Pendant_MSR
  • Rodzina produktuLumec
  • Grupa produktuOutdoor luminaires - Urban
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła