Opublikuj swoje produkty
Elastomerowa powłoka hydroizolacyjna - MasterSeal 6336
Sika
Zarchiwizowane

Elastomerowa powłoka hydroizolacyjna - MasterSeal 6336

MasterSeal M 336 elastomerowa, poliuretanowo- epoksydowa powłoka hydroizolacyjna
Opis
  • Application of 2 coats with minimum total thickness of 0,4 mm of two-component, 100% solid content, epoxy-polyurethane waterproofing membrane MasterSeal M 336 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). The membrane will be applied on suitable primer according producer's instructions. Physical properties of the product: Water vapour permeability (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 6 m (0,4 mm thickness) CO2 permeability (EN 1062 – 6): Sd ≥ 900 m (0,4 mm thickness) Capillary water absorption (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m2 h0.5 Crack bridging (static EN 1062 – 7 (A)): ≥ A3 (23ºC, -10ºC, -20ºC) Crack bridging (dynamic EN 1062 - 7 (B)): ≥ B2 (23ºC, -20ºC) Adhesion to concrete (EN 1542): ≥ 3,5 N/mm2 Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 3,0 N/mm2 Abrasion resistance (EN ISO 5470-1): ≤ 500 mg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMasterSeal_6336
  • Rodzina produktuMBCC Group (Removed)
  • Grupa produktuWaterproofing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_85_26
  • Uniclass 2015 DescriptionElastomeric paints
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElastomeric Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 21 15
  • OmniClass TitleElastomeric Coatings