Opublikuj swoje produkty
Uszczel. zbiorników wody pitnej i art.spoż - MasterSeal 6391
Uszczel. zbiorników wody pitnej i art.spoż - MasterSeal 6391
Uszczel. zbiorników wody pitnej i art.spoż - MasterSeal 6391
Uszczel. zbiorników wody pitnej i art.spoż - MasterSeal 6391
    Sika
    Zarchiwizowane

    Uszczel. zbiorników wody pitnej i art.spoż - MasterSeal 6391

    System izolacji przeciwwodnej na bazie dwuskładnikowej epoksydowej membrany hydroizolacyjnej dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, olejem i środkami spożywczymi zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011. Grunt: w zależnosci od podłoża Membrana: MasterSeal M 391 (niebieska lub biała wersja) Dwuskładnikowa hydroizolacyjna membrana epoksydowa specjalnie do kontaktu z olejem, zbożami, wodą pitną i innymi rodzajami żywności w przemyśle spożywczym
    Opis
    • Zaleca się wykonanie dwóch warstw w celu osiągnięciaj minimalnej grubości powłoki 0,4mm membrany MasterSeal M 391 od Master Builders Solutions Powłoka epoksydowa z połyskiem przeznaczona do kontaktu z żywnością i winem, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 10/2011, receptura opracowana zgodnie z limitami i ograni-czeniem przewidzianym w rozporządzeniu WE nr 1895/2005 w odniesieniu do NOGE i BADGE (pochodne epoksydowe) Membrana dopuszczona do kontaktu z wodą pitną zgodnie z Dyrektywą dotycząca Wody Pitnej (Dyrektywa Rady 98/83/EC z 3.11.1998 ). Własciwosci fizyczne produktu: Odporność na nadciśnienie wody: > 5 bar Odporność na podciśnienie wody: > 3 bar Absorbcja kapilarna wody (EN 1062-3): max. 0.1 kg/m2/h0.5 Przepuszczalność pary wodnej (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (0,4 mm grubości) Przepuszczalność dwutlenkuwęgla (EN 1062-6): Sd > 50 m (0,4 mm grubości) Odporność na ścieranie (EN ISO 5470-1): max. 100 mg Odporność na uderzenia(EN ISO 6271-1): > 10 Nm Przyczepność do betonu (EN 1542): > 3 N/mm2 Przyczepność do betonu po zamrażaniu i rozrmrażaniu (EN 13687-1): > 3 N/mm2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMasterSeal_6391_BW
    • Rodzina produktuMBCC Group (Removed)
    • Grupa produktuWaterproofing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCold Fluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing