Opublikuj swoje produkty
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied
    Sika
    Zarchiwizowane

    Solutions for Roof Waterproofing - Liquid Applied

    Systemy dachowe MasterSeal tworzą w pełni związaną z podłożem, bezszwową membranę hydroizolacyjną, która pozwala uniknąć spoin i szwów, które są zazwyczaj słabszymi miejscami w każdym systemie hydroizolacyjnym. Systemy MasterSeal Roof można instalować na wszystkich typach podłoży, w tym na starym betonie, istniejących arkuszach papy bitumicznej, płytach warstwowych itp. Systemy MasterSeal Roof pozwalają na wykonanie ciągłej, bez szwów i połączeń hydroizolację na dachach spadzistych i dachach o niskim nachyleniu, które posiadają liczne: instalacje, świetliki, przejścia, wywietrzniki dachowe, kominy lub inne detale. Izolowanie detali z systemami płynnymi upraszcza czynności wykonania izolacji. W wielu przypadkach nieszczelne dachy można również naprawić bez usuwania starej warstwy hydroizolacyjnej. Zapewnia to znaczną oszczędność czasu i kosztów oraz zmniejsza koszty utylizacji starych izolacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Master Builders Solutions.
    Opis
    • Uszczelnienie dachu za pomocą bezszwowego systemu MasterSeal Roof opartego na jednej warstwie wodoodpornej membrany MasterSeal M firmy Master Builders Solutions lub podobnego aprobowanego. System obejmuje specjalny podkład gruntujący, który zostanie dobrany w zależności od rodzaju podłoża i powłokę wierzchniową odporną na promieniowanie UV . Dla rozwiązania detali szczelin/połączeń konstrukcyjnych lub dylatacji w systemach MasterSeal Roof, membranę należy rozpylić na promotor przyczepności zainstalowany na szczeliwie dylatacyjnym, który zwiększa wytrzymałość połączenia. Podobnie, rozwiązanie odpływów wymaga natryśnięcia membrany na co najmniej 40 cm wokół obwodu drenu przy zwiększonym zużyciu o 20-30%. Latarnie, kominy wentylacyjne, zdobienia dachowe, podstawy kotwiące, mocowania mechaniczne, instalacje natynkowe itp. Mogą mieć różne konfiguracje, ale wszystkie z nich zostaną całkowicie zabezpieczone ciągłą warstwą płynnego systemu hydroizolacji. Narożniki i ostre kąty na podłożu należy przed nałożeniem izolacji zaokrąglić za pomocą uszczelniaczy PU, a system hydroizolacji zostanie wyciągnięty na pionową powierzchnię elementu minimum 15 cm powyżej poziomu wykończenia dachu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMasterSeal_Roof_Liquid_Applied_Waterproofing
    • Rodzina produktuMBCC Group (Removed)
    • Grupa produktuWaterproofing
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolimocznik
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Roofing