Opublikuj swoje produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

SikaEmaco® P 5000 AP is a single component, polymer modified, cementitious bonding and active protective primer used in concrete repair works. SikaEmaco® P 5000 AP reinstates a high pH environment and provides active corrosion inhibition to protect reinforcement steel. It can also be used as an adhesive bonding slurry for subsequent repair mortars. When mixed with water, it forms a slurry that can be applied by brush to the clean exposed reinforcement, or directly on the dampened, prepared concrete substrate when used as a bonding coat.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaEmaco-P-5000-AP
  • Rodzina produktuConcrete Protection
  • Grupa produktuRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement modyfikowany polimerem
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 13 11
  • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints