Opublikuj swoje produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 466
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 466

SikaEmaco® S 466 is a cementitious, pre-bagged, free flowing, one component, non-shrink precision microconcrete with high early and ultimate strength. Suitable for use in hot and tropical climatic conditions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaEmaco-S-466
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 11
  • OmniClass TitleRepair Mortars