Opublikuj swoje produkty
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
    Sika
    Zarchiwizowane

    Wabo® SeismicFloor FJC

    Wabo®SeismicFloor (FJC) is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWABO_FJC
    • Rodzina produktuExpansion Joints
    • Grupa produktuArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints