Opublikuj swoje produkty
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
    Sika

    Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake is a colored, epoxy, resin based decorative flake flooring system that can provide a hard wearing, seamless, low maintenance, smooth, scratch resistant glossy finish. Thickness 2,0 – 3,0 mm. Internal use.

    Uses

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake may only be used by experienced professionals.

    Decorative resin flooring for:

    • Pharmaceutical industry
    • Life Science industry
    • Health care industry
    • Education facilities
    • Retail industry
    • Leisure facilities

    Characteristics / Advantages

    • Decorative
    • Seamless and smooth
    • Good mechanical and scratch resistance
    • Easy cleanability
    • Low dirt pick up
    • Low maintenance
    • Waterproof
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydecodur-es-26-flake
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuEpoxy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna