Opublikuj swoje produkty
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Es un sistema de fachada adherido al soporte mediante un adhesivo y complementado con fijaciones mecánicas cuando se utiliza con paneles de Poliestireno Extruido (XPS). El número mínimo de fijaciones es de 6 para XPS.

Usos

Aislamiento térmico exterior

Características / Ventajas

  • Se eliminan los puentes térmicos.
  • Se elimina la condensación interior.
  • Acabados impermeables y transpirables.
  • Se corrigen las grietas de la fachada.
  • Se protege la estructura contra choques térmicos.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyes-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • Rodzina produktuETICS
  • Grupa produktuETICS Insulation System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 24 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Insulation and Finish Systems
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation