Opublikuj swoje produkty
Hydroizolacja zielonego dachu - MasterSeal Roof
Hydroizolacja zielonego dachu - MasterSeal Roof
Hydroizolacja zielonego dachu - MasterSeal Roof
Hydroizolacja zielonego dachu - MasterSeal Roof
Hydroizolacja zielonego dachu - MasterSeal Roof
    Sika
    Zarchiwizowane

    Hydroizolacja zielonego dachu - MasterSeal Roof

    Systemy hydroizolacyjne MasterSeal Roof nakładane w płynie tworzą bezszwową, w pełni przylegającą membranę, która pozwala uniknąć spoin i szwów wokół elementów dachu. Odporność na korzenie i długa żywotność zapewniają idealne właściwości dachów, na których będzie montowana warstwa wegetacyjna. Zawiera kompletny zestaw szczegółów konstrukcyjnych i układ systemu.
    Opis
    • Hydroizolacja dachów za pomocą bezszwowego systemu MasterSeal Roof opartego na jednej warstwie dwuskładnikowej membrany, hybrydowej lub polimocznikowej firmy Master Builders Solutions (o 100% zawartości części stałych) lub podobnej zatwierdzonej, nakładanej w minimalnej grubości 2 mm. Konfiguracja systemu specyficzna dla dachów odwróconych o niskim nachyleniu, w których zostanie zamontowana ostateczna intensywna lub ekstensywna warstwa dachu zielonego. System MasterSeal Roof zawiera specyficzny podkład w zależności od podłoża oraz warstwę nawierzchniową odporną na promieniowanie UV dla powierzchni niepokrytych warstwami nasadzeń i wegetacji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygreen-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • Rodzina produktuMBCC Group (Removed)
    • Grupa produktuWaterproofing
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolimocznik
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionLiquid-applied inverted roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing