Opublikuj swoje produkty
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39
    Sika

    Broadcasted, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39

    Sikafloor® MultiDur EB-39 is a slip resistant, tough-elastic, coloured epoxy covering with high chemical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur EB-39 may only be used by experienced professionals.

    Crack-bridging and chemically resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids (contact Sika technical service for specific information).

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • Crack-bridging
    • Liquid proof
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymultidur-eb-39
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuEpoxy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna