Opublikuj swoje produkty
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
    Sika

    Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11

    Sikafloor® MultiDur ES-11 is a low odour fast curing, smooth, coloured, rigid flooring coating system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, low maintenance gloss finish.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-11 may only be used by experienced professionals.

    The System is used in industrial buildings such as:

    • Logistics facilities and warehouses
    • Manufacturing facilities and workshops
    • Service facilities

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Fast curing
    • Good mechanical resistance
    • Good impact resistance
    • Good yellowing resistance
    • Very good blush resistance
    • Low VOC emissions
    • Low odour
    • Low maintenance
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymultidur-es-11
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuEpoxy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-04
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna