Opublikuj swoje produkty
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
    Sika

    Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31

    Sikafloor® MultiDur ES-31 is a smooth, coloured epoxy floor covering with high chemical and mechanical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-31 may only be used by experienced professionals.

    It is used in areas such as:

    • Concrete and screed surfaces with high chemical and mechanical exposure.
    • Production and processing areas in the food industry and automotive industry.

    Please note:

    The System may only be used by experienced professionals

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • High mechanical resistance
    • Impermeable to liquids
    • Good abrasion resistance
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymultidur-es-31
    • Rodzina produktuFlooring
    • Grupa produktuEpoxy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyEpoksydowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna