Opublikuj swoje produkty
Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18
Sika

Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18

Sikafloor® MultiDur WS-18 is a water-based, low-VOC epoxy floor coating system that provides a smooth finish.

USES

Sikafloor® MultiDur WS-18 may only be used by experienced professionals.

Sikafloor® MultiDur WS-18 is used for:

  • Storage areas
  • Assembly halls
  • Manufacturing facilities and workshops
  • Logistics facilities and warehouses
  • Manufacturing facilities and workshops

Please note:

  • The System may only be used for interior applications.
  • The System may only be used by experienced professionals.

FEATURES

  • Suitable for floors with normal to medium-heavy mechanical and chemical loading
  • Low VOC emissions
  • Seamless
  • Good resistance to chemicals
  • Easy application
  • Good water vapour permeability
  • Dilutable by water
  • Low odour
  • Easy to clean
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymultidur-ws-18
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuEpoxy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_70
  • Uniclass 2015 DescriptionResin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29
  • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna