Opublikuj swoje produkty
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
Opis
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypci-system-floor-repair
  • Rodzina produktuPCI Systems
  • Grupa produktuConstruction Systems
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowySzpachlówka
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEC012273
  • Nazwa ETIMScreed flooring
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 DescriptionResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 29 13 19
  • OmniClass TitleResinous Flooring

Dostępny w krajach:

Europa