Opublikuj swoje produkty
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
Opis
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypci-system-multi-use-paving
  • Rodzina produktuPCI Systems
  • Grupa produktuLandscape and Gardening
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEC011709
  • Nazwa ETIMTile grout
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_14
  • Uniclass 2015 DescriptionPaving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRigid Paving
  • OmniClass Number23-11 21 17
  • OmniClass TitlePaving Blocks

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Francja
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Włochy