Opublikuj swoje produkty
PCI System for Road Paving
Sika

PCI System for Road Paving

The road paving system is used in areas with road traffic and meets the demanding requirements faced in particular by joint grout. Combined with a bonded bed, Pavifix joint grout meets all the requirements posed by traffic loads.
Opis
  • System benefits: • Joints that are highly waterproof and resistant to deicing salt • Rapid drainage of surface water • High-strength variant for moderate to high traffic loading
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypci-system-road-paving
  • Rodzina produktuPCI Systems
  • Grupa produktuLandscape and Gardening
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Materiał dodatkowyCement
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi systemowe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEC011709
  • Nazwa ETIMTile grout
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_14
  • Uniclass 2015 DescriptionPaving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRigid Paving
  • OmniClass Number23-11 21 17
  • OmniClass TitlePaving Blocks

Dostępny w krajach:

Europa
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Francja
Holandia
Niemcy
Norwegia
Polska
Słowacja
Szwajcaria
Szwecja
Włochy