Opublikuj swoje produkty
Concrete Protection, Sikagard®-330 EL
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-330 EL

Sikagard®-330 EL is a smooth, water-based coating based on acrylic polymers. This one-component emulsion cures to a crack-bridging, protective, anti-carbonation and weather-proof coating.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikagard-330-EL
  • Rodzina produktuConcrete Protection
  • Grupa produktuCarbonation Protection Corrosion Inhibitors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Powłoki ochronne
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAnti-carbonation coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElastomeric Coatings
  • OmniClass Number23-15 21 13 23
  • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry