Opublikuj swoje produkty
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaGrout-4800
  • Rodzina produktuGrouting
  • Grupa produktuCementitious Grouts
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 62 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15 11 13
  • OmniClass TitleCatalyzed Metallic Concrete Grouts