Opublikuj swoje produkty
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaGrout-9400
  • Rodzina produktuGrouting
  • Grupa produktuCementitious Grouts
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Grouting
  • OmniClass Number23-13 15 15
  • OmniClass TitleGrouts