Opublikuj swoje produkty
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaInject-1360
  • Rodzina produktuConcrete Repair
  • Grupa produktuCrack Repair and Bonding Injections
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_30_17_12
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance of Concrete
  • OmniClass Number23-13 27 13 13 15
  • OmniClass TitleConcrete Rehabilitation Products