Opublikuj swoje produkty
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

SikaLatex®-600 is a special formulation of acrylic polymers and modifiers designed for use as an additive for cement mixes and other highly-alkaline building materials. SikaLatex®-600 is a milky-white liquid with a viscosity slightly higher than that of water.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySikaLatex-600
  • Rodzina produktuWaterproofing
  • Grupa produktuCementitious Waterproofing Coatings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyCement modyfikowany polimerem
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePolymer Modified Cement Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 19 11
  • OmniClass TitleAcrylic Modified Cement Waterproofing