Opublikuj swoje produkty
THERMOTEK MAX 10
Sika

THERMOTEK MAX 10

THERMOTEK®MAX 10 is type 10A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Opis
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures (inside and outside) • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyThermotek_MAX_10
  • Rodzina produktuThermotek®
  • Grupa produktuLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wMeksyk
  • Wyprodukowano wMeksyk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold Fluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 19 11
  • OmniClass TitleAcrylic Modified Cement Waterproofing