Opublikuj swoje produkty
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Wabo®FS Bridge Seal is a pre-compressed, foam-supported silicone bridge joint system. The Wabo®FS Bridge Seal is comprised of a 100% acrylic impregnated polyurethane foam seal coated with a highway grade UV Stable silicone. The foam seal is designed to be permanently bonded to the joint substrate with a user-friendly field applied Wabo®Gel Adhesive
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWABO_FS
    • Rodzina produktuExpansion Joints
    • Grupa produktuBridge and Highway Expansion Joints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints