Opublikuj swoje produkty
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
    Sika

    Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C

    Wabo®SeisMaxPlus blends its seismic functional features into an aesthetically pleasing “No-Bump” system that has no exposed metal. The system stays flush during thermal movement and operational during seismic movement. But unlike other joints that deform when seismic motion exceeds their capabilities
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWABO_NBW_C
    • Rodzina produktuExpansion Joints
    • Grupa produktuArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints