Opublikuj swoje produkty
Wabo® SPS Exterior
Sika

Wabo® SPS Exterior

The Wabo®SPS expansion joint system is a preformed silicone joint sealing system designed to accommodate movements and varying joint widths on bridges and other civil structures requiring watertightness of expansion joints. Ideally suited for both new construction and retrofitting of existing expansion joints, the Wabo®SPS system is a durable quick turn around solution for sealing deck joints

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWABO_SPS
  • Rodzina produktuExpansion Joints
  • Grupa produktuBridge and Highway Expansion Joints
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzpachlówka
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints