Opublikuj swoje produkty
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
    Sika

    Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab

    Wabo®FlameGuard II (UFG) - Under Slab is a factory assembled fire barrier system that has been designed to provide the required fire endurance rating, minimize passage of smoke and accommodate dynamic movement without stress or degradation to its components. It has been designed and tested to meet the most current building codes and test standards.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWABO_UFG
    • Rodzina produktuExpansion Joints
    • Grupa produktuArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Data publikacji2024-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy połączeń
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints