Opublikuj swoje produkty
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 is a water based, coloured and easy to clean coating with very low VOC / AMC emission.

Uses

Sikagard® Wallcoat WS-13 may only be used by experienced professionals.

  • walls and ceilings in trafficked tunnels

Characteristics / Advantages

  • Easy to clean
  • Easy to apply, also by airless spray
  • Low odour
  • Low VOC/ AMC emissions
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywallcoat-ws-13
  • Rodzina produktuWall Coating
  • Grupa produktuEpoxy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
  • Materiał dodatkowyInny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Wykończenia
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_86_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEpoxy resins
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
  • OmniClass Number23-15 15 25
  • OmniClass TitleWall Finish Coatings
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna