Opublikuj swoje produkty
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
Ghost for Cladding
    Simes

    Ghost for Cladding

    Ghost for cladding or plasterboard is the most recent development of the range. It comes with an anodized aluminium recessed housing that can be finished in many different materials such as plasterboard, mosaic, ceramic tiles or stone finish. The fixtures aperture has also been developed to take different types of material finish so to totally integrate the fixture into the architecture and create discreet lighting effects.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyghost_for_cladding
    • Rodzina produktuStep light
    • Grupa produktuGHOST FOR CLADDING
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-18
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code25 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Automation Control of Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring