Opublikuj swoje produkty
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, a tiny class II LED projector connected directly to the mains voltage 240V.

    With the Superspot 3° and Spot 10° narrow beam lens, it is available with 38° extensive lens. It can be fixed directly into the ground thanks to the 55cm long arm. Furthermore, the wall version, through the use of the strap accessory, can be installed on trees.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynanofocus_ground_stake
    • Rodzina produktuProjectors
    • Grupa produktuNANOFOCUS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-18
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty

    4.7 z 5 gwiazdek 4.7 (9)
    3.7 z 5 gwiazdek 3.7 (13)
    4.6 z 5 gwiazdek 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText