Opublikuj swoje produkty
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
Outline
    Simes

    Outline

    A basic and sophisticated design created for a lighting system that shapes the space with a distinctive, clean and tasteful style. Whether as pole, wall or floor mounted, Outline enhances the expressivity of pure aluminium through minimal and simple lines that illuminate space and reveal its true potential. Thanks to its high resistance to oxidation and double painting process, Outline projector combines functionality and architectural expressiveness by lighting the space with natural charm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOUTLINE
    • Rodzina produktuProjectors
    • Grupa produktuOUTLINE
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-14
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)345
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)52
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)4.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring