Opublikuj swoje produkty
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(23 recenzje)
    Over-all is an up-light of easy and immediate application: a special polystyrene fixing plate isolating it from the ground, is directly fixed to the surface without any recessed in-ground device. The research on the shape and on the balance of the proportions have favoured the development of extremely neat and essential lines: it gives birth to a thin lighting body with no visible screws and reduced thickness. Among the different applications, Over-all will illuminate trees, bushes and shrubbery; it also can be installed next to vertical surfaces to illuminate them with grazing light.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOVER-ALL
    • Rodzina produktuWalk over
    • Grupa produktuOVER-ALL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1918-05-14
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring