Opublikuj swoje produkty
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL represents a new concept of outdoor lighting fitting; a recessed/not-recessed luminaire for wall mounting. It concentrates all the advantages of a recessed fitting, but without requiring a housing in the wall. Due to this easy and highly user friendly method of installation, SKILL is a unique LED luminaire, assuring high lighting performance and total absence of glare. The most modern electronic technology is contained in the thickness of only 3 cm and provides an excellent quality of light while saving energy. SKILL is available as round and square versions and in two different sizes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySKILL
    • Rodzina produktuStep light
    • Grupa produktuSKILL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-05
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring