Opublikuj swoje produkty
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
    Simes

    Skill Bollard

    SKILL BOLLARD completes the Skill range with the same excellent peculiarities: elegant design, low consumption and high lighting performances. Furthermore, thanks to a detailed study of the base, its solidity and stability make it particularly suitable for residential areas and public pathways. SKILL BOLLARD is available in mono and bi-emission versions, both with a downward light distribution to fully respect norms against light pollution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySKILL_BOLLARD
    • Rodzina produktuBollard
    • Grupa produktuSKILL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-05
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring