Opublikuj swoje produkty
SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout

SK Citypro Liberty, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout

Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, cartridge with fixed limitations
Opis
  • Projection 225 mm, swivel spout
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5-00930-100-094
  • Rodzina produktuSK Citypro Liberty
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)2.57
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
Szwajcaria