Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
similor-kugler/products/0904b6cd-2f3d-4ebd-8f1a-2099adfcfb6b
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Similor Kugler
Obserwuj
SK Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Thermostatic showerstation, mounting distance 153 mm, rainshower Ø 250 mm, handshower Stella 100, 1 flexible hose and diverter
Pobierz
Opis
Opis
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
5-01957-100-000
Rodzina produktu
SK Citypro S
Grupa produktu
Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-08-06
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.similor.ch/en/prod/5-01957-100-000/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
5.1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Europa
Szwajcaria
Podobne produkty
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Pobierz
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Pobierz
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Pobierz