Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

SK Triathlon, Roman tub filler, 4-hole, with plate

Odniesienie unikalne: 5-02174-100-000
Producent: Similor Kugler
Rodzina produktu: SK Triathlon
Grupa produktu: Faucets
Data publikacji: 2016-12-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
4-hole roman tub filler, projection 220 mm, with plate

Roman tub filler


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Switzerland
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L72511
Uniclass 1.4 Opis: Taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Switzerland

BIMobject®