Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

SK Triathlon, Column bath faucet

Odniesienie unikalne: 5-02180-100-000
Producent: Similor Kugler
Rodzina produktu: SK Triathlon
Grupa produktu: Faucets
Data publikacji: 2016-12-22
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
Column bath mixer, projection 220 mm, with accessories

Column bath faucet


Główny materiał: Brass
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Switzerland
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L72511
Uniclass 1.4 Opis: Taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Switzerland

BIMobject®