Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
similor-kugler/products/d82ecf34-46c3-4265-bc87-d999ab6ecbcd
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Prysznice
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Similor Kugler
Obserwuj
SK Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Thermostatic shower mixer comfort, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Pobierz
Opis
Opis
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
5-04350-100-094
Rodzina produktu
SK Thermofit
Grupa produktu
Bath faucet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-08-06
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.similor.ch/en/prod/5-04350-100-094/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
3.59
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Europa
Szwajcaria
Podobne produkty
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Pobierz
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Pobierz
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Pobierz
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Pobierz