Opublikuj swoje produkty
Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 72(/36) mm

Distribution partition of 72mm width, made by assembling two 18mm thick and 900mm/1200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void. This product is only available on the French market.
Opis
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 90cm or 120 cm wide PREGYPLAC BA18 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFR_PW_D72-36
  • Rodzina produktuPartitions & Interior walls
  • Grupa produktuPrégymétal
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-01-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana

Dostępny w krajach:

Europa