Opublikuj swoje produkty
Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Siniat France
Zarchiwizowane

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFR_PW_D98-62_8
  • Rodzina produktuPartitions & Interior walls
  • Grupa produktuPrégymétal
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2015-12-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)38
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameWallboard
  • UNSPSC code30161501