Opublikuj swoje produkty
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Opis
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFR_PW_PREGYBOIS
    • Rodzina produktuPartitions & Interior walls
    • Grupa produktuPrégymétal
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-04-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_11_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTimber wall systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11 11 13
    • OmniClass TitleWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Dostępny w krajach:

    Europa