Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Siniat NIDA sufit podwieszany DK/WON/CD 60 - 18

Odniesienie unikalne: DK_WON_CD_60_18_ceiling
Producent: Siniat PL
Rodzina produktu: Ceilings
Grupa produktu: Suspended ceilings
Data publikacji: 2017-09-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
Sufity podwieszane pełnią funkcję estetycznego ukrycia biegnących pod sufitem instalacji lub elementów konstrukcyjnych stropu. Stanowią również barierę ogniochronną praz izolują pomieszczenia akustycznie i termicznie. Poszycie konstrukcji sufitu podwieszanego stanowi najczęściej płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm lub 15 mm. W specjalnych sufitach pochłaniających dźwięk wykorzystuje się płyty perforowane. Konstrukcja rusztu sufitu podwieszanego składa się z profili zimnogiętych montowanych w układzie krzyżowym jedno- lub dwupoziomowym. Zawiesia sufitów podwieszanych stanowią wieszaki obrotowe ze sprężyną i pręty mocujące lub, w przypadku sufitów stanowiących zabezpieczenia ogniowe, wieszaki noniuszowe lub elementy do mocowania bezpośredniego.

Sufit podwieszany na krzyżowej dwupoziomowej konstrukcji NIDA CD60 z opłytowaniem płytą gipsowo-kartonową grubości 18.0 mm (Ogień+). Ciężar zabudowy 16.9 kg/m2. Odporność ogniowa REI30.


Główny materiał: Gypsum
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Sufity
Klasyfikacja IFC: Ceiling
Nazwa UNSPSC: Gypsum board
Kod UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Kod: JK10
Uniclass 1.4 Opis: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Opis: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_25_10_10
Uniclass 2015 Opis: Board suspended ceiling systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Opis: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
Numer OmniClass: 23-15 19 00
Tytuł OmniClass: Ceiling Coverings, Claddings, and Linings
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Latvia
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nazwa Wartość
Application Ceiling
Material Gypsum Plasterboard ; Steel
Thickness 228 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Gypsum Plasterboard ; Steel

BIMobject®