Opublikuj swoje produkty
GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems
Siniat UK

GTEC Acoustic Homespan Board Partition Systems

For use with the GTEC Acoustic Homespan Partition System. Siniat BIM objects for GTEC Partition System have been grouped based on the board type and fire performance. • 30min System - Acoustic Performance (RwdB): 40-43/ Height:2.7-2.8m / Thickness: 74-80mm /Fire Resistance (BS): 30min. Siniat System references: AHP001/002/003/004 Siniat GTEC Metal Stud Partitioning is an economical, friction-fit system for assembling internal partitions. The unique design of the components ensures high strength, easy installation and a higher performing alternative to traditional timber frame partitions. Please refer to the Siniat GTEC Drywall Manual for performances and system reference.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAHP
  • Rodzina produktuWall
  • Grupa produktuGTEC Partition System
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Ścianki kartonowo - gipsowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509