Opublikuj swoje produkty
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Spira

    Skåform Spira is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Opis
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySpira
    • Rodzina produktuBathroom commode Skåform
    • Grupa produktuSpira
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)625
    • Szerokość (mm)520
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets