Opublikuj swoje produkty
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
STAR K - SPC Flooring
    Skema

    STAR K - SPC Flooring

    Star K is Skema's best seller, a wood-effect floor with large planks and excellent dimensional stability. Highly resistant to wear and tear, it is ideal for high-traffic environments. Totally waterproof and non-slip, it can be laid in bathrooms, spas and gyms.
    Opis
    • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): N/A Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 28°C Residential / commercial intended use: Domestic use class 23, Commercial use 33
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystar-k
    • Rodzina produktuINDOOR
    • Grupa produktuSPC Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1828.8
    • Szerokość (mm)218
    • Głębokość (mm)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Vinyl

    Dostępny w krajach:

    Europa