Opublikuj swoje produkty
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet
Sloan Valve

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Floor mounted, floor outlet
  • 12" (305mm) rough-in
  • Chrome metal flush handle
  • Secure, anti-rocking 3-point tank mounting system
  • Powered by Flushmate® brand pressure assisted flushing
  • technology to achieve 1,000g MaP score
  • Over 60 ft (18.3 m) drainline carry performance
  • Water spot area: 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Smooth, quiet cable activated flush handle - right hand
  • Fully glazed trapway
  • Closet bolts and caps included
  • Toilet seat and wax ring not included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Rodzina produktuWater Operated Water Closets
  • Grupa produktuPressure Assist
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka